Si10xx Sub-GHz 无线 MCUs

Si106x/8x 无线微控制器 (MCU) 将高性能的无线连接技术与超低功耗微控制器处理相结合,实现 5 x 6 mm 的小封装。设备支持的频段范围为 142 至 1050 MHz,包括集成的高级数据包处理引擎与链路预算高达 146 dB 的能力。通过减小 TX、RX、活动和睡眠模式电流以及支持快速唤醒时间来优化设备,降低电池支持应用的能耗。Si106x MCU 与 Si108x 设备引脚兼容,可测量 8 至 64 KB 的闪存,并提供稳健的模拟和数字外围设备,包括 ADC、双比较器、定时器和 GPIO。所有设备设计均符合 802.15.4g 智能计量标准且支持全球监管标准,包括 FCC、ETSI 和 ARIB 规范。

Si10xx 方框图

Si10xx 一般规格

  • 超低功耗 8051 μC 核心
  • 25 MHz、单周期兼容 8051 的 CPU
  • 行业最低的活动和睡眠电流
  • 160 µA/MHz:活动模式
  • 10 nA 的睡眠电流,掉电探测器已禁用
  • 50 nA 的睡眠电流,掉电探测器已启用
  • 650 nA 的睡眠电流,具有内部 RTC
  • 2 µs 的唤醒时间
  • 芯片上调试
  • 高达 64 kB 的闪存和 4 kB 的 RAM
  • 数据速率高达 1 Mbps
  • 142–1050 MHz 频率范围
  • 片上晶体调谐
  • –126 dBm 接收灵敏度 @ 500 bps、GFSK
  • 调制:OOK、(G)FSK 和 4(G)FSK
  • 高达 +20 dBm 的输出功率
  • 出色的选择性能
  • 电源电压:1.8 到 3.6 V
  • 5 x 6 mm、36 引脚的 QFN 封装

状态

找到合适的 Si10xx 设备 选择列

选择列
零件号 定时器(16 位) 内部振荡器 ADC 1 温度传感器 VREF 比较器 +11/+20 dBm TX 电流 (mA) +13 dBm TX 电流 (mA) 频率范围 (MHz) FSK/GFSK (kbps) OOK (kbps) 输出功率 (dBm) RX 电流 (mA) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 闪存 数字 I/O 引脚 MHz RAM 通信 2/4.8 灵敏度 (dBm)
4 ±2 10-位、 18 通道,300 ksps 2 18/85 29 142 1050 512 120 -20 20 10.7 QFN36 5 × 6 64 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -126 —
4 ±2 10-位、 18 通道,300 ksps 2 18/85 29 142 1050 512 120 -20 20 10.7 QFN36 5 × 6 32 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -126 —
4 ±2 10-位、 18 通道,300 ksps 2 18 29 142 1050 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 × 6 64 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -126 —
4 ±2 10-位、 18 通道,300 ksps 2 18 29 142 1050 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 × 6 32 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -126 —
4 ±2 10-位、 15 通道,300 ksps 2 18 29 240 960 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 × 6 64 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -116 —
4 ±2 10-位、 18 通道,300 ksps 2 18 29 240 960 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 × 6 32 15 25 4352 1 × I²C 1 × SPI 1 × UART -116 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software