不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

Si1062

专有 Si10xx 1 GHz 以下无线 MCP

Si1062 1 GHz 以下无线微控制器 (MCU) 包含一个 25 MHz 8 位 8051 MCU,并支持 142 至 1050 Hz 的频率范围。Si1062 输出功率范围为 -40 至 13 dBm,采用 QFN36 (5 x 6 mm) 封装。

 

关键规格

 
最小频率
142
最大频率
1050
闪存
64
MHz
25
RAM
4352
最小频率
142
最大频率
1050
闪存
64
MHz
25
RAM
4352
Si10xx 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 Si1062 将持续全面生产至至少 2026 年 10 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。