EZR32HG220 一般规格
MCU 功能
- ARM Cortex-M0+ CPU 平台
- 高达 25 MHz
- 64/32 kB 闪存和 8 kB RAM
- 带 128 位密钥的硬件 AES
- 灵活能源管理系统
- 20 nA @ 3 V 关闭模式
- 0.6 μA @ 3 V 停止模式
- 127 μA/MHz @ 3 V 运行模式
- 定时器/计数器
- 3 个定时器/计数器
- 3×3 比较/捕获/PWM 通道
- 实时计数器
- 16/8 位脉冲计数器
- 看门狗定时器
- 通信接口
- 1 个 USART (UART/SPI)
- 1 个低能耗 UART
- 1 个提供 SMBus 支持的 I²C 接口
- 超低功耗的精密模拟外围设备
- 12 位 1 Msample/s ADC
- 片上温度传感器
- 电流数模转换器
- 多达 27 个通用 I/O 引脚
系统功能
- 上电复位和欠压探测器
- 调试接口
- –40 至 85 °C 的温度范围
- 1.98 至 3.8 V 单电源
- QFN48 封装
射频功能
- 频率范围
- 142-1050 MHz
- 调制
- (G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK
- 接收灵敏度高达 -133 dBm
- 高达 +20 dBm 的最大输出功率
- 低活动功耗
- 10/13 mA RX
- 18 mA TX (+10 dBm)
- 6 mA @ 1.2 kbps(前导码探测)
- 数据速率 = 100 bps 到 1 Mbps
- 出色的选择性能
- 69 dB 相邻频道
- 1 MHz 处,阻断增益为 79 dB
- 天线分集和 T/R 开关控制
- 高度可配置的分组处理程序
- TX 和 RX64 字节 FIFO
- 自动频率控制 (AFC)
- 自动增益控制 (AGC)
- 符合 IEEE 802.15.4g 标准
找到合适的 EZR32HG220 设备 选择列
| 零件号 | 定时器(16 位) | 内部振荡器 | ADC 1 | DAC | 温度传感器 | VREF | 比较器 | +11/+20 dBm TX 电流 (mA) | +13 dBm TX 电流 (mA) | 频率范围 (MHz) | FSK/GFSK (kbps) | OOK (kbps) | 输出功率 (dBm) | RX 电流 (mA) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | AEC-Q100 | 电容式感应 | 闪存 | 数字 I/O 引脚 | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 灵敏度 (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ±2 % | 12-位、 8 通道,1Msps | iDAC | 是 | 是 | 0 | 18(+10 dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN48 | 7x7 | 否 | 否 | 32 | 27 | 25 | 8 | 1 x I²C 1 1 x SPI 1 x UART | -116 — | |
| 3 | ±2 % | 12-位、 8 通道,1Msps | iDAC | 是 | 是 | 0 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN48 | 7x7 | 否 | 否 | 64 | 27 | 25 | 8 | 1 x I²C 1 1 x SPI 1 x UART | -133 — |