EFR32FG1 专有无线 SoC

EFR32FG1 无线解决方案将节能型微控制器 (MCU)与支持 1 GHz 以下 和 2.4 GHz 专有无线协议和专有调制方式(包括 OOK、成形 FSK、带 DSSS 的成形 OQPSK 的高度集成无线电收发器相结合,包含或不含 FEC。EFR32FG1 SoC 提供行业领先的能源效率、超快的唤醒时间、可扩展的功率放大器、集成的 2.4 GHz 平衡-不平衡转换器以及广泛的 MCU 功能。这些设备可适用于任何电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。

EFR32xG1 方框图
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存
32 - 256 kB

EFR32FG1 一般规格

2.4 GHz 收音机

  • 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器
  • 出色的接收灵敏度:
    • -103.3 dBm @125 kbps,GFSK
    • -103.3 dBm @250 kbps,DSSS-OQPSK
  • 可编程的输出功率:+19.5 dBm
  • 有源模式 RX:8.8 mA @1 Mbps,2 GFSK
  • 有源模式 TX:
    • 8.5 mA @0 dBm
    • 34 mA @10.5 dBm
  • 低功率收音机包括 RFSENSE (51 nA)
  • 天线分集

Sub-GHz 收音机

  • 非常适合专有协议,无线 M-BUS,低功耗广域网应用
  • 支持的调制:2/4 (G)FSK,OQPSK/(G)MSK,OOK/ASK,BPSK/DBPSK
  • 可选的 DSSS 调制技术和 FEC 信道编码
  • 出色的接收灵敏度:
    • -126.4 dBm @600 bps, GFSK, 915 MHz
    • -121.4 dBm @2.4 kbps, GFSK, 868 MHz
    • -107 dBm @4.8 kbps, OOK, 433 MHz
    • -111.9 dBm @38.4 kbps, GFSK, 169 MHz
  • 可编程的输出功率:+20 dBm
  • 有源模式 RX:8.1 mA @38.4 kbps,2GFSK
  • 有源模式 TX:
    • 19.5 mA @10 dBm, 433 MHz
    • 34.5 mA @14 dBm, 868 MHz
  • 天线分集

丰富的模拟和数字外围设备

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES-256/128 硬件密码加速器
  • ADC(12 位、1 Msps、270 µA)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 高达 2 个电压 DAC
  • 高达 3 个运算放大器
  • 低功耗传感器接口(选择设备)
  • 多通道电容式感应接口(选择设备)
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 2 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • I²C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 32 个 GPIO

节能低功耗模式

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:2.2 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.85 至 3.8 V 的宽电源电压范围

功能强大的 MCU 和内存选项

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:63 µA/MHz
  • 可编程闪存高达 256 kB
  • 32 kB RAM

封装选项

  • QFN48 (7 x 7 mm)
  • QFN32 (5 x 5 mm)

状态

找到合适的 EFR32FG1 设备 选择列

选择列
零件号 定价 集成 MCU MCU 内核 核心频率 (MHz) 闪存 RAM 通信 输出功率 (dBm) RX 电流 (mA) 接收灵敏度 (dBm) TX 电流 A TX 电流 A (dBm) TX 电流 B TX 电流 B (dBm) 专有 2.4GHz 专有 Sub-GHz 加密 数字 I/O 引脚 ADC-1 DAC 电容式感应 温度传感器 定时器(16 位) RTC 比较器 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 调试接口
1K @ US$5.38 ARM Cortex-M4 40 128 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.55 ARM Cortex-M4 40 128 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.7 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.85 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$7.07 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 87 20 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 125 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$7.22 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 125 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.09 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.26 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.39 ARM Cortex-M4 40 128 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.55 ARM Cortex-M4 40 128 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.7 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.85 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.11 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.26 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 133 19.5 8.8 0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$6.43 ARM Cortex-M4 40 128 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz);-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 126.7 19.5 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 28 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$6.75 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz);-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 126.7 19.5 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$6.13 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz);-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 126.7 19.5 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.97 ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.14 ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.42 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.58 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.66 ARM Cortex-M4 40 32 8 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$4.83 ARM Cortex-M4 40 32 8 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.8 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -121 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 0.1% BER) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$4.97 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.1 -126.4 (600 bps GFSK 915 MHz) 0 0 87 20 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.97 ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.14 ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$5.44 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$5.58 ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.66 ARM Cortex-M4 40 32 8 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$4.83 ARM Cortex-M4 40 32 8 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —
1K @ US$4.83 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 16 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN32 5 × 5 JTAG、 SW —
1K @ US$4.97 ARM Cortex-M4 40 64 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 16.5 8.7 -99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz) 88 16.5 34.1 10.5 AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 31 12-位、 SAR、 1 Msps iDAC 7 2 -40 85 QFN48 7x7 JTAG、 SW —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software