EFR32FG1P133F256GM48
- 规格
加载中……
查找类似型号
关键规格
|
闪存
256
|
RAM
32
|
通讯
1
|
||
|
最小输出功率 (dBm)
-30
|
最大输出功率 (dBm)
20
|
专有 2.4 GHz
是
|
||
|
专有 Sub-GHz
是
|
多协议
否
|
加密
是
|
||
|
数字 I/O 引脚
31
|
ADC-1
12-位、 SAR、 1 Msps
|
计时器(16 位)
7
|
||
|
最低温度 (°C)
-40
|
最高温度 (°C)
85
|
封装类型
QFN48
|
||
|
封装尺寸 (毫米)
7x7
|
|
闪存
256
|
|
RAM
32
|
|
通讯
1
|
|
最小输出功率 (dBm)
-30
|
|
最大输出功率 (dBm)
20
|
|
专有 2.4 GHz
是
|
|
专有 Sub-GHz
是
|
|
多协议
否
|
|
加密
是
|
|
数字 I/O 引脚
31
|
|
ADC-1
12-位、 SAR、 1 Msps
|
|
计时器(16 位)
7
|
|
最低温度 (°C)
-40
|
|
最高温度 (°C)
85
|
|
封装类型
QFN48
|
|
封装尺寸 (毫米)
7x7
|
EFR32FG 915 MHz、2.4 GHz 和 1 GHz 以下入门套件
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
- 技术文档
- 软件与工具
EFR32FG 915 MHz、2.4 GHz 和 1 GHz 以下入门套件
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32FG1P133F256GM48 将持续全面生产至至少 2029 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。