设备/模块图像

EFR32BG26B510F3200IM48

蓝牙低能耗 EFR32BG26 SoC(系列 2)

EFR32BG26B510F3200IM48 是一个适用于智能家居、商业和住宅照明以及智能建筑应用的理想蓝牙无线连接解决方案。功能丰富的设备提供 3200 kB 闪存和 512 kB RAM,具有一流的 RF 性能,包括 -105.4 dBm 接收灵敏度和 10 dBm 输出功率,耗电量低。

该三核设备包括一个 ARM Cortex-M33,主核运行频率高达 78 MHz,而专用无线电核心则卸载计时关键无线电功能。专用安全核心提供最高级别的安全性,专为 PSA 认证级别 3 的安全性而设计,确保您的数据和设备得到保护。

该设备除了拥有多个内核之外,还具有 AI/ML 硬件加速器,可以减少边缘 AI/ML 推理所需的时间和功率,包括预测性维护、玻璃破碎检测,甚至唤醒词检测。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
TX 电源 (dBm)
10
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
512
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
28
Secure Vault
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
78
TX 电源 (dBm)
10
闪存 (kB)
3200
内存 (kB)
512
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
28
Secure Vault

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32BG26B510F3200IM48 将持续全面生产至至少 2034 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software