EFR32™ Flex Gecko 2.4 GHz 和 868 MHz 专有无线入门套件

SLWSTK6061B

Flex Gecko 无线 SoC 入门套件通过 Silicon Labs Flex SDK 启用,它包括 Connect 协议栈无线电抽象接口层 (RAIL),以简化专有无线协议的开发。丰富多样的文档和示例应用,包括常用范围测试,以及实验室评估功能、无线电唤醒、双向数据包传输和接收,也作为源代码在 Flex SDK 示例应用中提供。使用 Simplicity Studio 工具套件,开发人员可充分利用图形用户界面来快速生成无线应用、进行能耗分析和各种系统优化。Connect 协议栈是基于 IEEE 802.15.4 并面向众多专有应用的无线网络协议栈,可轻松自定义,并支持 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频段。

Flex Gecko 入门套件的硬件和软件功能

套件内容:

  • (2) BRD4257B EFR32FG14 2400/868 MHz 19 dBm 收音机板
  • (2) BRD4001A 无线入门套件主板
  • (2) 868 MHz 天线,带有 SMA 连接器
  • (2)AA 电池座
  • (2)USB A 类至 USB mini-B 类电缆
  • (1) BRD8010A WSTK 调试适配器
  • EFR32 Flex Gecko 入门卡

套件功能:

  • 所含设备:EFR32FG14P233F256GM48
  • 模块化设计可支持不同的收音机板
  • 扩展头可实现轻松扩展
  • 集成调试和数据包追踪
  • 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
  • 纽扣电池座和 AA 电池座
  • 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器

Simplicity Studio 功能:

  • 实验室评估、软件开发和应用示例的自动检测(包括范围测试)
  • 收音机配置器 GUI
  • 应用程序生成器
  • 硬件配置器
  • 网络分析器
  • 能耗分析器

*如需评估的设备不是 EFR32FG14P233F256GM48,则必须配备兼容的收音机板。

兼容收音机板

收音机板 用户指南 含设备 闪存 (kB) RAM (kB) 专有 2.4GHz
专有 Sub-GHz
Zigbee/Thread BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 输出功率 (dBm) 价格(美元) 添加至购物篮
SLWRB4250A EFR32FG1P133F256GM48 256 32
915 MHz




+19.5 $49 915 MHz EFR32FG SLWRB4250A 双波段收音机板
SLWRB4250B EFR32FG1P133F256GM48 256 32
868 MHz




+13 $49 868 MHz EFR32FG SLWRB4250B 双波段收音机板
SLWRB4251A EFR32FG1P133F256GM48 256 32
490 MHz



+20 $49 490 MHz EFR32FG SLWSTK6063A 双波段收音机板
SLWRB4251B EFR32FG1P133F256GM48 256 32
434 MHz



+10 $49 434 MHz EFR32FG SLWRB4251B 双波段收音机板
SLWRB4251D EFR32FG1P133F256GM48 256 32
169 MHz



+20 $49 169 MHz EFR32FG SLWRB4251D 双波段收音机板
SLWRB4253A EFR32FG12P433F1024GL125 1024 256
915 MHz



+19 $49 915 MHz EFR32FG SLWRB4253A 双波段收音机板
SLWRB4254A EFR32FG12P433F1024GL125 1024 256
868 MHz



+10 $49 868 MHz EFR32FG SLWRB4254A 双波段收音机板
SLWRB4255A EFR32FG13P233F512GM48 512 64
915 MHz


+19 $49 915 MHz EFR32FG SLWRB4255A 双波段收音机板
SLWRB4256A EFR32FG13P233F512GM48 512 64
868 MHz


+10 $49 868 MHz EFR32FG SLWRB4256A 双波段收音机板
SLWRB4257A EFR32FG14P233F256GM48 256 32 915 MHz



+19 $49
915 MHz EFR32FG SLWRB4257A 双波段收音机板
SLWRB4257B
EFR32FG14P233F256GM48 256 32 868 MHz



+13 $49
868 MHz EFR32FG SLWRB4257B 双波段收音机板
SLWRB4258A
EFR32FG14P233F256GM48 256 32 490 MHz



+19 $49
490 MHz EFR32FG SLWRB4258A 双波段收音机板
SLWRB4258B
EFR32FG14P233F256GM48 256 32 169 MHz



+19 $49
169 MHz EFR32FG SLWRB4258B 双波段收音机板
SLWRB4259A
EFR32FG14P233F256GM48 256 32 434 MHz



+10 $49
434 MHz EFR32FG SLWRB4259A 双波段收音机板
SLWRB4100A EFR32BG1P232F256GM48 256 32

广告
+10.5 $19 EFR32BG SLWRB4100A 收音机板
SLWRB4103A EFR32BG12P332F1024GL125 1024 256

2M PHY,广告

+10 $49 EFR32BG SLWRB4103A 收音机板
SLWRB4104A EFR32BG13P632F512GM48 512 64

2M PHY,LE 远程,广告

+10 $49 EFR32BG SLWRB4104A 收音机板
SLWRB4150A EFR32MG1P133F256GM48
256 32
868 MHz
广告
+13 $49  MHz EFR32MG SLWRB4150A 收音机板
SLWRB4150B EFR32MG1P233F256GM48
256 32
915 MHz
广告
+19.5 $49  MHz EFR32MG SLWRB4150B 收音机板
SLWRB4158A EFR32MG13P733F512GM48 512 32
915 MHz

2M PHY,LE 远程,广告
+19 $49
SLWRB4159A EFR32MG13P632F512GM48 512 32



2M PHY,LE 远程,广告

+10 $49
SLWRB4161A EFR32MG12P432F1024GL125 1024 256



2M PHY,广告

+19
$49
SLWRB4162A EFR32MG12P432F1024GL125 1024 256



2M PHY,广告

+10
$49
SLWRB4163A EFR32MG12P433F1024GL125 1024 256
868 MHz


2M PHY,广告

+10
$49
SLWRB4164A EFR32MG12P433F1024GL125 1024 256
915 MHz


2M PHY,广告

+19
$49
SLWRB4167A EFR32MG13P733F512GM48 512 64
868 MHz


2M PHY,LE 远程,广告

+10 $49
SLWRB4168A EFR32MG13P732F512GM48 512 64



2M PHY,LE 远程,广告

+19 $49
SLWRB4169A EFR32MG14P733F256GM48 256 32
868 MHz

+13 $49
SLWRB4169B EFR32MG14P733F256GM48 512 64
915 MHz
+19 $49
SLWRB4170A EFR32MG12P433F1024GM68 1024 256
868-915 MHz
2M,广告
+19 $49

开始使用 Flex Gecko 套件

访问软件和开发资源。

Flex Gecko 入门套件资源

Flex Gecko 868 MHz 入门套件用户指南

更多内容

Simplicity Studio 软件

查看下载选项

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software