EFR32FG14 SLWRB4257B 无线电板插入随 EFR32FG 入门套件提供的主板。收音机板也可用作射频接口匹配网络的参考设计。SLWRB4257B 无线电板可通过外部鞭形天线支持美国联邦通信委员会 (FCC) 868 MHz 波段下的双波段操作及 1 GHz 以下的操作,也可通过板载印刷天线支持 2400-2483.5 MHz 波段下的 2.4 GHz 操作。匹配网络被优化至 +13 dBm 输出功率。
此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。要评估 EFR32FG14 设备,需要购买一个无线主板和 2 个 EFR32FG14 无线电板。
请选择至少一列。