SLWRB4254A

建议零售价:49.00 美元

EFR32FG12 2.4 GHz 和 868 MHz 无线电板

EFR32FG12 SLWRB4254A 无线电板插入随 EFR32FG 入门套件提供的主板。收音机板也可用作射频接口匹配网络的参考设计。SLWRB4254A 无线电板可通过外部鞭形天线支持美国联邦通信委员会 (FCC) 868 MHz 波段下的双波段操作及 1 GHz 以下的操作,也可通过板载印刷天线支持 2400-2483.5 MHz 波段下的 2.4 GHz 操作。匹配网络被优化至 +10 dBm 输出功率。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。要评估 EFR32FG12 设备,需要购买一个无线主板和 2 个 EFR32FG12 无线电板。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4254A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
1024 256 20

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software