Thunderboard™ Sense Complete Sensor-to-Cloud Inspiration 开发软件

SLTB001A

Thunderboard Sense 是小巧而功能丰富的开发平台,适用于电池供电的物联网应用。该移动应用程序可实现云连接传感器概念的快速验证。多协议收音机和广泛板载传感器结合,使 Thunderboard Sense 成为开发和设计一系列电池供电物联网应用的原型的卓越平台。

开始了解 Thunderboard Sense

关于订购 Thunderboard 物联网开发套件和安装应用程序的逐步说明。

Thunderboard™ Sense 功能

Wireless Gecko EFR32™

  • Sub-GHz 至 2.4 GHz 无线 SoC
  • 多协议收音机
  • 具有 32 kB RAM 和 256 kB 闪存的 ARM® Cortex® M4 内核
  • 低能耗
  • 灵活的 MCU 外围接口

套件功能

  • 集成式 Segger J-Link 调试器
  • USB CDC 虚拟串行端口
  • 8 Mbit SPI 超低功耗 NOR 闪存,用于本地存储

移动应用程序

  • Android 和 iOS 移动应用程序 
  • iOS 应用程序得到快速实施
  • Android 应用程序以原代码嵌入
  • GitHub 上可用的源代码

移动应用程序功能

  • 信标通知 
  • 查看传感器数据
  • 控制各 LED 灯并检测按钮
  • 将传感器数据传输至云

云端流媒体

  • 数据存储于 Firebase
  • 网络前端在 ReactJS 中应用
    • 将 Alt.js 用作 flux 实施
    • 针对数据驱动图的 D3.js
  • 所有源代码均可用

传感器、I/O 和杂项。控制

  • 相对湿度和温度传感器 Si7021
  • UV 和环境光传感器 Si1133 
  • 压力传感器 BMP280
  • 室内空气质量和气体传感器 CCS811
  • 6 轴惯性传感器 ICM-20648
  • MEMS 麦克风 SPV1840
  • 高亮度 LED
  • 霍尔效应磁性传感器(即将推出!)




Thunderboard Sense 资源

Thunderboard Sense 套件用户指南

立即阅读

Thunderboard Sense 蓝牙低功耗演示用户指南

立即阅读

Thunderboard Sense 设计文件

立刻下载

iOS 应用程序源代码

现在获取

Android 应用程序源代码

现在获取

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software