Si1133 带有 I2C 接口的 UV 指数和环境光传感器

Our Si1133 solutions are UV Index and ambient light sensors with I²C digital interface and programmable-event interrupt output. These sensor ICs include dual 23-bit analog-to-digital converters, integrated high-sensitivity array of UV, visible and infrared photodiodes and a digital signal processor. 

The Si1133 is provided in a 10-lead 2 x 2 mm QFN package and capable of operation from 1.62 to 3.6 V over the –40 to +85 °C temperature range.

电源电压
1.62 到 3.6 V
温度范围
-40 至 +85 °C

Si1133光学传感器一般规格

  • 可选高精度 UV 指数传感器
    • 独特的片上滤波器可密切贴合 erythermal 曲线
  • 环境光传感器
    • 分辨率小于 100 mlx,允许在深色玻璃下工作
    • 在两个 ADC 范围设置之间动态范围可以达到 128 klx
  • 业界最低的功耗
    • 1.62 到 3.6 V 的电源电压
    • 低于 500nA 待机电流
    • 支持内部和外部唤醒
    • 内置电压电源监控器和上电复位控制器
状态
Find the Right Si1133 Device 选择列
选择列
零件号 描述 紫外线指数 LED 灯 环境光传感器 接口 封装类型 封装尺寸 (mm) 临近
紫外线传感器、 更优性能 0 I2C QFN10 2x2

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software