PG22-DK2503A

建议零售价:19.99 美元

EFM32PG22 开发套件

PG22 开发套件是适用于 EFM32PG22 微控制器的低成本、小封装原型设计和开发平台。该板是基于 EFM32™ 微控制器的高性价比、功能丰富的小型原型设计和开发平台。PG22 开发套件是用于开发节能型电子设备的理想平台。内置 SEGGER J-Link 调试器可确保通过 USB Micro-B 连接器轻松进行调试。大多数 EFM32PG22 I/O 连接到板侧面的外接垫,因此可以轻松扩展板,并使用定制硬件来评估 EFM32PG22 的功能。

建议零售价:19.99 美元

 

目标设备

  • EFM32PG22 微控制器
  • 32 位 ARM® Cortex®-M33,最大工作频率达 76.8 MHz
  • 512 kB 闪存和 32 kB RAM
  • 节能型 MCU 内核,活动和睡眠电流低
  • 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全引导

套件内容

  • 1 个 PG22 开发套件板 (BRD2503A)
  • 1 个 USB A 类至 Micro-B 电缆

主要功能

  • 适用于超低功耗工作场景的板载外围设备电源控制
  • 相对湿度和温度传感器
  • 环境光传感器
  • 霍尔效应传感器
  • 6 轴惯性传感器
  • PDM 立体声麦克风
  • 8 MB 串行闪存
  • 用户 LED 和按钮
  • 20 引脚 2.54 mm 外接垫
  • SEGGER J-Link 板载调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • Mini Simplicity 连接器,适用于采用外部 Silicon Labs 调试器的 AEM 和虚拟 COM
  • USB 或纽扣电池供电

软件

  • Simplicity Studio 5

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择并下载 32 位 MCU SDK。定期查看 package manager 了解更新情况。

  • 32 位 MCU SDK
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software