CP2102N USBXpress USB 桥接器

我们的 CP2102N 设备旨在通过消除固件复杂性和减少应用开发时间来将 USB 快速添加至应用。高度集成的 USB 至 UART 桥接控制器提供了一个简单的解决方案,采用非常少的元件和 PCB 空间即可将 RS-232 设计升级到 USB。

在小至 3 x 3 mm 的封装中包括 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器及通用异步接收器/发射器 (UART),无需其他外部 USB 组件即可进行开发。所有定制和配置选项均可使用基于 GUI 的简单配置器进行选择。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。

数据传输速率
高达 3 兆波特
低工作电流
9.5 mA

USBXpress USB 桥接通用规格

  • 无需开发固件
  • 基于 GUI 的简单 Xpress 配置器
  • 集成 USB 收发器;无需外部电阻
  • 集成时钟;无需外部晶振
  • USB 2.0 全速兼容
  • 数据传输速率高达 3 兆波特
  • USB 电池充电器检测(USB BCS 1.2 规范)
  • 用于唤醒暂停主机的远程唤醒
  • 低工作电流:9.5 mA
  • 免版税的虚拟通信端口驱动程序

状态

找到合适的 CP2102N 设备 选择列

选择列
零件号 接口 数字 I/O 引脚 封装类型 封装尺寸 (毫米) 电池充电检测
USB 至 UART 桥 4 QFN20 3x3
USB 至 UART 桥 4 QFN24 4 × 4
USB 至 UART 桥 7 QFN28 5 × 5

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software