CP2102N-EK

建议零售价:34.75 美元

CP2102N USBXpress 桥开发套件

CP2102N-EK 套件旨在展示 CP2102N USBXpress 设备的各种功能。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。

建议零售价:34.75 美元

 

CP2102N 开发套件内容:

  • CP2102N USB 至 UART 桥接器评估板
  • 1 条串行电缆
  • 入门卡

CP2102N 开发套件功能:

  • CP2102N USB 至 UART 桥接器
  • 接头可轻松接入 GPIO、UART 或电池充电器检测引脚
  • RS-232 收发器和 DB9 连接器
  • SUSPENDb LED,GPIO LED

软件:

  • Simplicity Studio
  • VCP 驱动程序

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software