CP2102N-GQFN20
- 规格
关键规格
|
电池充电检测
否
|
数字 I/O 引脚
4
|
封装
QFN20
|
||
|
封装尺寸 (毫米)
3x3
|
|
电池充电检测
否
|
|
数字 I/O 引脚
4
|
|
封装
QFN20
|
|
封装尺寸 (毫米)
3x3
|
CP2102N USBXpress 桥开发套件
CP2102N-EK 套件旨在展示 CP2102N USBXpress 设备的不同功能。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。
CP2102N USBXpress 桥迷你开发套件
CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、稳压器和通用异步接收器/发射器 (UART) 的 USB 2.0 全速功能控制器,可降低物料清单 (BOM) 成本并简化设计。
- 技术文档
- 软件与工具
CP2102N USBXpress 桥开发套件
CP2102N-EK 套件旨在展示 CP2102N USBXpress 设备的不同功能。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。CP2102N 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。
CP2102N USBXpress 桥迷你开发套件
CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、稳压器和通用异步接收器/发射器 (UART) 的 USB 2.0 全速功能控制器,可降低物料清单 (BOM) 成本并简化设计。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 CP2102N-GQFN20 将持续全面生产至至少 2030 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。