CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、电压调节器和通用异步收发器(UART)的 USB2.0 全速控制器,降低了物料清单(BOM)成本并简化了设计工作。
Silicon Labs 的直接存取驱动器包也可以与 CP2102N 迷你 EK 搭配使用。
内含的快速启动卡提供每个接头和测试点的信息。
设备运行需要使用 CP210x USB 至 UART 桥虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序作为虚拟 COM 端口,便于 CP210x 产品和主机进行通信。也可使用直接存取驱动器将这些设备连接至主机。这些设备作为静态示例在应用注释 197 进行了详细介绍:CP210x 串行通信指南。
此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
联系技术支持或查看案例。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。