SLWRB4167A

建议零售价:49.00 美元

EFR32MG13 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 512 kB 闪存无线电板

EFR32MG13 SLWRB4167A 无线电板插入随 EFR32MG 入门套件提供的主板中。入门套件提供对 Zigbee 和 Thread 软件堆栈的使用权限。模块化设计可支持不同的无线电板,让开发人员能够开发 Zigbee、Thread、蓝牙低功耗和专有无线应用程序。

凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化等功能。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

*注意: 要使用 Zigbee 和 Thread 软件堆栈,必须配备 EFR32MG 入门套件 (SLWSTK6000B)。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4167A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
512 64 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software