不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

MGM111A256

基于 EFR32MG1 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)

EFR32MG1 系列 1 MGM111A256 模块将我们的 EFR32MG1 Mighty Gecko SoC 集成至小封装模块中,应用于 Zigbee 和 Thread 网状网络。这些模块可实现最快的产品上市时间,也是较低容量 (< 100 K) 应用的理想之选。经过完全认证的模块集成了适用于 Zigbee 和 Thread 网状网络系统级实施所需的所有组件(晶体、无源射频和天线)。功率为 10,该模块符合用于 Zigbee 和 Thread 网络的 IEEE 802.15.4 2.4 GHz 的全球监管要求。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
256
内存 (kB)
32
收音机
2.4 GHz
最大输出功率
10
核心频率 (MHz)
天线
内置
封装尺寸
12.9x15.0x2.2
可用 Zigbee
可用 Thread
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
256
内存 (kB)
32
收音机
2.4 GHz
最大输出功率
10
核心频率 (MHz)
天线
内置
封装尺寸
12.9x15.0x2.2
可用 Zigbee
可用 Thread
MGM1 模块方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 MGM111A256 将持续全面生产至至少 2027 年 6 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。