设备/模块图像

ETRX357-LRS

不推荐将 ETRX357-LRS 用于新设计。

ETRX357-LRS 模块针对标准和 PA/LNA 型号的尺寸都仅为 25.0x19.0x3.8,与 ETRX2 模块相比,尺寸减小了 40%。它们可使用板载天线或 Hirose U.FL 连接器,与外设天线连接。ETRX357-LRS 模块添加了包含 LNA+PA 的新 SiGe SE2432 前端,实现最高的链路预算。ETRX357-LRS 为低功耗 2.4 GHz Zigbee 无线电模块,集成了符合 IEEE 802.15.4 标准的 2.4 GHz 收发器,具有高达 192 的闪存、12 的 RAM 和许多先进外围设备。ETRX357-LRS 使用一个高效的架构,该架构比 IEEE 802.15.4-2003 标准执行的动态要求范围高出 15 dB。集成的接收通道滤波可以与 2.4 GHz 范围内的其他通信标准很好地共存,如 IEEE 802.11 和 Bluetooth。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
192
内存 (kB)
12
收音机
最大输出功率
20
天线
贴片天线或 U.FL 连接器
封装尺寸
25.0x19.0x3.8
可用 Zigbee
可用 Thread
MCU 内核
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
192
内存 (kB)
12
收音机
最大输出功率
20
天线
贴片天线或 U.FL 连接器
封装尺寸
25.0x19.0x3.8
可用 Zigbee
可用 Thread

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 ETRX357-LRS 将持续全面生产至至少 2027 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。