设备/模块图像

MGM12P02F1024GA

基于 EFR32MG12 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)

EFR32MG1 系列 1 MGM12P02F1024GA 模块将 EFR32MG12 Mighty Gecko SoC 集成至小封装模块中,应用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低能耗 (BLE) 网络。模块配备 1024 kB 的闪存和 256 kB 的 RAM,是需要多协议的应用的理想之选。这些模块实现了最快的产品上市时间,也是较低容量 (< 100K) 应用的理想之选。经过完全认证的模块集成了 Zigbee、Thread 和 BLE 网状网络系统级实施所需的所有组件(晶体、无源 RF 和天线)。模块具有 10 dBm 输出功率,可以满足针对 IEEE 802.15.4 2.4 GHz(运用于 Zigbee 和 Thread 网络)以及 2GFSK(运用于 BLE 网络)的全球监管要求。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
收音机
2.4 GHz
最小输出功率
-30
最大输出功率
10
封装尺寸
12.9x17.8x2.3
可用 Zigbee
可用 Thread
支持蓝牙 5
MCU 内核
ARM Cortex-M4
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
收音机
2.4 GHz
最小输出功率
-30
最大输出功率
10
封装尺寸
12.9x17.8x2.3
可用 Zigbee
可用 Thread
支持蓝牙 5
MGM12 模块方块图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 MGM12P02F1024GA 将持续全面生产至至少 2029 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software