Silicon Labs EFR32 无线 Gecko 技术特点
Silicon Labs 提供世界上范围最广的无线连接解决方案。低功耗、功能丰富、安全的片上系统设备 (SoC) 和随附软件可完美满足照明、智能电表、家庭和建筑自动化、资产跟踪以及便携式医疗/健身设备等 IoT 系统的需求。无论您是希望将连接添加至单个设备、工业综合体还是整个城市,我们都可以使用无线协议来满足您的需求,并帮助您更快地上市。
专为实现低功耗而构建
EFM32 32 位微控制器 (MCU) 和 EFR32 无线 SoC 面向现实低功耗应用而构建,具有 ARM® Cortex®-M 内核,可在更低功耗下完成更多工作。
通过利用多种能耗模式(包括具有 16 kB RAM 保持和实时时钟操作的 0.9 μA 深度睡眠模式)来降低功耗。通过超快速唤醒和深度睡眠模式功能快速响应实际事件,以执行模拟测量,利用外围设备-外围设备连接绕过 CPU,并检测 RF 信号。
功能丰富,高度集成
通过高度集成的 EFM32 32 位 MCU 和 EFR32 RF SOC 及模块简化您的设计并降低成本。
充分利用丰富的集成式高性能、低功耗外围设备,包括 ADC、DAC、定时器、电容式触摸装置以及跨 I²C、USB 和以太网的通信选项。采用集成了平衡-不平衡转换器、无晶 500 ppm 睡眠定时器以及多协议支持的板载无线电,可降低设计复杂性并缩短材料表 (BOM)。使用经认证的无线模块(包括全球最小的系统级封装 SiP 模块)快速上市。
支持高安全性的硬件和软件
从端节点到云来保护您的系统,并通过无线更新来调整您的设计。
利用硬件安全技术,包括安全引导装载程序,用于 AES、ECC 和 SHA 的节能加密加速器,真随机数发生器 (TRNG),以及用于基于软件的外围设备访问权限细粒度控制的安全管理单元 (SMU)。利用 SSL 和 TLS 网络安全性与 Micrium OS 进行数据传输。使用 Zentri 设备管理服务安全地部署、管理和更新设备。
高生产率的设计工具
通过应用配置、能源分析、高级调试和网络分析工具优化设计。
使用图形外围设备和无线配置工具自动生成代码,快速构建并运行。通过虚拟能量分析将函数调用和代码与能源使用相关联,以此来优化应用的功耗。利用已获专利的网络分析工具(其数据包追踪功能远超嗅探器),充分了解网络上各节点之间的通信。
强大的软件、SDK 和 OS
使用 Micrium OS 以及跨外围设备驱动程序和无线通信协议的强大 SDK 加速开发过程。
为 EFM32 32 位 MCU 和 EFR32 RF SoC 使用全面的 SDK,以利用广泛的外围设备、USB 和以太网连接,并同时包含专有和标准型无线连接。使用 Micrium OS 的实时内核以及可用的通信协议栈、文件系统和 GUI 解决方案来提供安全可靠的操作。
设计重用性和灵活性
通过可扩展内存、外围设备和连接的引脚兼容选项保持设计灵活性,以满足您的需求。
在基于相同架构(采用引脚兼容型设备,可扩展至高达 2 MB 闪存以及多个收发器选项和 RF 输出功率级别)构建的无线 SOC 上重用软件。利用带有集成天线的经认证模块(包括世界上最小的系统级封装 SiP 模块),快速设计产品和推向市场,并在以后随业务增长在 SoC 上重新使用软件。
多协议连接
创建为多个地区服务并支持现场升级的设计,以满足不断变化的市场需求。
利用多协议软件和 EFR32 无线 Gecko SoC 来支持 Bluetooth® 低功耗技术 (BLE)、Zigbee®、Thread 和专有无线连接。设计可在现场提供多种无线连接协议的产品,或可在工厂中配置为多种不同无线协议之一的设备。通过使用相同的 SoC 或引脚兼容的 SoC,便可灵活选择上市方法。借助安全的更新机制,您还可以现场更新设备以添加更多功能并响应市场需求。