3 系列无线平台

Silicon Labs 3 系列:专为物联网而生

Silicon Labs 3 系列设备代表了下一代物联网无线产品开发趋势。它是具有所需安全性、性能、能效和低成本以利用新兴物联网市场机会的第一个嵌入式计算平台。我们的 3 系列 22nm 无线平台将是采用通用代码库和内存选项构建的唯一多无线电解决方案,符合未来需求,并向后兼容 2 系列。灵活多变,功能丰富,是目前最具可扩展性的无线平台,并将提高开发效率和应用可移植性。



3 系列无线平台功能

可扩展

在无线平台、协议和应用中提高设计灵活性,同时可以针对不断出现的新用例进行扩展。高性能和低功耗创造了大量互连设备机会。

高性能

将处理能力提高至 100 倍以上,包括可用于边缘设备的集成 AI/ML 加速器,能够将系统处理功能整合到无线 SoC 中。可消除会占用大量空间并增加系统成本的 MCU。

安全无忧

3 系列 Secure Vault 集合了 2 系列 Secure Vault™(全球首款获得 PSA 3 级认证的安全技术)的巨大优势,进一步夯实了安全基础,成为全球首款获得 PSA 4 级认证的安全技术。

可扩展

是跨各种 30+ Silicon Labs 设备采用通用代码库构建的唯一多无线电平台。制造模式灵活,可降低供应风险,并包含采用面向未来的设计的存储器选项。



3 系列无线平台产品

3 系列 SoC 选择列
选择列
产品名称 MCU 内核 闪存 RAM Secure Vault™
SiBG301 系列 3 SoC
蓝牙低能耗 SiBG301 SoC(系列 3)
ARM Cortex-M33 0 、 2048 、 4096 512 高
SiMG301 系列 3 SoC
Zigbee 和 Thread SiMG301 SoC(系列 3)
ARM Cortex-M33 0 、 2048 、 3072 、 4096 384 、 512 高

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      将于 2026 年推出

      SiXG302: 专为提高电池供电效率而设计  

      即将推出的 SiMG302 和 SiBG302 将 3 系列扩展到电池供电应用场景,将在不降低性能的情况下提供突破性的能效。SiXG302 采用 Silicon Labs 的先进电源架构,设计为仅使用 15 µA/MHz 有源电流,比同类竞争产品低 30%。这使其成为 Matter 和蓝牙应用中电池供电无线传感器和执行器的理想选择。SiMG302 和 SiBG302 计划于 2026 年开启客户样品测试。

      请联系销售代表以了解详细信息。

      及时了解关于 3 系列的最新资讯和 Silicon Labs 新闻

      我们的 3 系列无线平台将成为目前最具可扩展性的物联网开发解决方案。请在此处注册,接收与 3 系列相关的最新市场公告及更多 Silicon Labs 资讯。

      关闭
      正在加载结果
      关闭
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software