设备/模块图像

EFR32FG12P433F1024GM48

1 GHz 以下 和 2.4 GHz

EFR32FG12P433F1024GM48 EFR32FG12 系列 1 无线 SoC 适用于安全、连接、无线设备的专有无线应用。本设备包含基于 ARM Cortex-M4 的微控制器 (MCU),并可提供高达 20 dBm 的输出功率。凭借 -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) dBm(2.4 kbps,2 GFSK 0.1% BER)的接收灵敏度,EFR32FG12P433F1024GM48 可支持完整的 DSP 指令集和浮点运算单元以加速计算。EFR32FG12P433F1024GM48 采用了包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低功耗 Gecko 技术,非常适合能耗敏感型应用。此外,本设备包括 1024 kB 闪存、256 kB RAM、28 GPIO 引脚、9 x 16 位定时器和多种通信接口。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
闪存
1024
RAM
256
通讯
2
最小输出功率 (dBm)
-30
最大输出功率 (dBm)
20
专有 2.4 GHz
专有 Sub-GHz
多协议
加密
数字 I/O 引脚
28
ADC-1
12-位、 SAR、 1 Msps
计时器(16 位)
9
最低温度 (°C)
-40
最高温度 (°C)
85
封装类型
QFN48
封装尺寸 (毫米)
7x7
闪存
1024
RAM
256
通讯
2
最小输出功率 (dBm)
-30
最大输出功率 (dBm)
20
专有 2.4 GHz
专有 Sub-GHz
多协议
加密
数字 I/O 引脚
28
ADC-1
12-位、 SAR、 1 Msps
计时器(16 位)
9
最低温度 (°C)
-40
最高温度 (°C)
85
封装类型
QFN48
封装尺寸 (毫米)
7x7
EFR32FG 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFR32FG12P433F1024GM48 将持续全面生产至至少 2029 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。