已针对下一代大容量 IoT 产品进行优化
了解我们最新推出的产品,包括我们安全、节能的最新无线 SoC。
通过 BG22 进行蓝牙测向
了解我们针对范围广泛的室内定位、导航以及资产和人员跟踪应用的全新定位解决方案。该解决方案将 Quuppa Intelligent Location System™ 与蓝牙 LE 资产标签组合,采用了我们同类最优的蓝牙 SoC 设备,包括全新 EFR32BG22 SoC。
网络研讨会:使用 BG22 设计安全蓝牙 5.2 IoT 产品
了解如何开发将安全功能、无线性能和能效完美结合的下一代蓝牙连接产品。
使用 MG22 实现环保产品
我们的全新 MG22 SoC 专为 Zigbee 绿色能源能量收集应用优化,为功耗敏感型无线应用提供同类最优的连接解决方案。我们的工业和商业 IoT 产品副总裁兼总经理 Ross Sabolcik 将分享有关 MG22 的亮点及详细的性能和安全功能。
业界领先的安全性
IoT 安全威胁正在不断演变。了解我们旨在帮助保护设备的最新技术。
按需
Works With Virtual 2022:创新与实施相结合
您可以按需查阅所有主题演讲、技术会议和实践研讨会。随时随地观看您喜欢的会议!