带 I2C 接口的 Si115x 临近和环境光传感器 IC

我们的 Si115x 解决方案是带 I2C 数字接口和可编程事件中断输出的环境光传感器以及临近和手势探测器。Si115x 传感器 IC 包括双 23 位模数转换器、集成高灵敏度阵列的可见和红外光电二极管、数字信号处理器和多达三个带可编程驱动电平的集成 LED 驱动器。

Si115x 在广泛的动态范围和包括直射阳光在内的各种光源下,均能具备优异性能。Si115x 传感器还可以在深色玻璃盖下工作。光电二极管响应和关联的数字转换电路对人造光闪烁噪声和自然光颤动噪声具有优异的抗扰性。Si115x 传感器具有两个或更多 LED,能够支持多轴式近程运动探测。

Si1153 Optical Sensor Block Diagram
电源电压
1.62 到 3.6 V
温度范围
-40 至 +85 °C

Si115x 光学传感器通用规格

  • 临近探测器
    • 临近探测可从 1cm 以下调节到超过 200cm
    • 多达 3 个独立 LED 驱动器
    • 每个 LED 驱动器有 5.6 个电流设置,从 30 mA 到 360 mA
    • 利用可选的片上 940 nm 带通滤波器 (Si115x-09, Si1153-9x) 可在阳光直射下运行
  • 业界最低的功耗
    • 1.62 到 3.6 V 的电源电压
    • 9 µA 平均电流(在 180 mA 以及 3 µA Si115x 电流下,LED 每 800 ms 脉冲 24.4 µs)
    • 低于 500nA 待机电流
    • 24.4 µs LED “打开”时间使总功耗占空比较低,不会影响性能和抗扰度
    • 支持内部和外部唤醒
    • 内置电压电源监控器和上电复位控制器
  • 环境光传感器
    • 分辨率可以达到 <100mlx,允许在深色玻璃下工作
    • 在两个 ADC 范围设置之间动态范围可以达到 128 klx
  • I²C 串行通信
    • 数据速率高达 400 kbps
    • 从模式硬件地址解码
  • 两种封装选项
    • 10 引线 2 x 2 x 0.65 mm QFN
    • 带集成 940 nm LED 的 10 引线 2.9 x 4.9 x 1.2 mm 模块
  • 温度范围:– 40 到 + 85 °C

状态

找到合适的 Si115x 设备 选择列

选择列
零件号 LED LED 驱动器 环境光传感器 接口 封装类型 封装尺寸 (毫米) 描述 UV 指数 临近

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software