- 硬件
- 软件和工具
软件和工具
光学传感器软件开发
| 软件 | 描述 | |
|---|---|---|
| Si114x 程序员的套件开发软件 | Si114x 程序员套件含有一个软件 API 和一个针对 Silicon Labs 的 Si1132 和 Si114x 光学传感器的样品源代码及实用工具的综合套件。Si114x 程序员套件 API 还包括 Si114x 波形查看器应用。该工具与用户应用同时运行,以显示并调试从 Si114x 评估板获取的测量值。版本 2.3 | |
| Si115x 程序员套件开发软件 | Si115x 程序员套件含有一个软件 API 和一个针对 Silicon Labs 的 Si1153 和 Si1133 光学传感器的样品源代码及实用工具的综合套件。与生物识别传感器 Si1143-AAGX 和 Si1144-AAGX 不兼容。版本 3.6 | |
| Si117x 静态 HRM/SpO2 图书馆工程实例 | 适用于 EFRMG12 Si117x 的静态心率和 SpO2版本 1.3 | |
| UVIrSlider2EK 演示 | UVIrSlider2EK 评估板演示软件。版本 1.01 |