C8051F85x 小封装 MCU

C8051F85x 是一个高度集成的符合 AEC-Q100 的、不会影响功能或性能的微控制器 (MCU) 产品系列。

C8051F85x/6x 设备采用一个高效增强的具有 2 至 8 kB 闪存的 8051 流水线式体系结构、256/512 字节 RAM、一个 12 位的多通道模拟信号转换器 (ADC)、一个精密内部参考电压、两个具有可编程磁滞和响应时间的模拟比较器、一个扩展的温度范围(高达 125 °C)和大量通信外围设备(SMBus/I2C、SPI、UART)。此外,该产品系列支持三个独立的可配置增强分辨率 PWM 通道,还具有内置的硬件关断/安全状态能力,可以实现过电流保护和故障检测。

核心频率
25 MHz
ADC 分辨率
12-位

C8051F85x 一般规格

  • 25 MIPS 8051 内核
  • 2 至 8 kB 闪存
  • 512/256 字节 RAM 选项
  • 12 位 200 ksps,多通道 ADC
  • 集成的 24.5 MHz (±2% 精度)振荡器
  • 集成的 80 kHz 低频振荡器
  • 高达 18 个 GPIO、5 V 的容差
  • 2 个模拟比较器
  • 精密电压参考
  • 3 个PWM 通道
  • SMBus/I²C、UART 和 SPI
  • 4 16 位定时器,独立的看门狗定时器
  • 上电复位
  • 欠压复位
  • 芯片上调试
  • 2.2 至 3.6 V 输入电源
  • -40 至 85 °C 和 -40 至 125 °C 的运行温度范围
  • 符合 AEC-Q100
  • 封装:
    • SOIC16
    • QFN20 (3 毫米 x 3 毫米)
    • QSOP24

状态

找到合适的 C8051F85x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口
8051 25 8 0.5 16 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 —
8051 25 8 0.5 16 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software