EFM32PG22 一般规格
- ARM Cortex-M33
- 76.8 MHz
- 达 512 kB 的闪存
- 32 kB RAM
- 27 μA/MHz(活动状态)
- 使用 8 kB 的 RAM EM2 条件下为 1.1 μA
- 0.5 EM4 条件下为 uA w/ RTC
- 2x USART、2x I²C、1x EUART 和 PDM
- 16 位 ADC(16 通道)
- 内置 32 kHz,500 ppm 睡眠 XTAL
- ±1.5 °C 温度传感器
- -40 至 +125 摄氏度
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- 封装:
- 32 引脚 QFN 封装 (4 mm x 4 mm) (18 GPIO)
- 40 引脚 QFN 封装 (5 mm x 5 mm) (26 GPIO)
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
PG22 安全功能
- 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全引导
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
- 带锁定/解锁的安全调试
找到合适的 EFM32PG22 设备
选择列
零件号 | 定价 | MHz | 闪存 | RAM | AEC-Q100 1 级 | 数字 I/O 引脚 | 安全 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | UART | RTC | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | 调试接口 | 加密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$0.8 | 76 | 128 | 32 | 18 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$0.91 | 76 | 128 | 32 | 26 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$0.97 | 76 | 256 | 32 | 18 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$1.05 | 76 | 256 | 32 | 18 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$1.13 | 76 | 512 | 32 | 18 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$1.21 | 76 | 512 | 32 | 26 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$0.69 | 76 | 64 | 32 | 18 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN32 | 4 x 4 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |||||
1K @ US$0.79 | 76 | 64 | 32 | 26 | RTSL 安全启动 | 12-位、 12 通道,1 Msps | 3 | QFN40 | 5 x 5 | 2% | 安全;SW;ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 |