不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

EFM32G280F64-QFP100

EFM32 Gecko 32 位微控制器

EFM32G280F64-QFP100 是基于 ARM Cortex-M3 的微控制器 (MCU),速度高达 32 MHz。EFM32G280F64-QFP100 构建在一个包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低能耗平台上,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本设备包括 64 kB 闪存、16 kB RAM、86 数字 I/O 引脚、3 x 16 位定时器和多种通信接口。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
核心频率
32
闪存
64
RAM
16
GPIO
86
ADC
12-位、 8 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
3
UART
1
I2C
1
计时器(16 位)
3
定时器(32 位)
0
封装
QFP100
核心频率
32
闪存
64
RAM
16
GPIO
86
ADC
12-位、 8 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
3
UART
1
I2C
1
计时器(16 位)
3
定时器(32 位)
0
封装
QFP100
efm32g-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM32G280F64-QFP100 将持续全面生产至至少 2027 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software