SLUSB001A
建议零售价:21.00 美元
建议零售价:21.00 美元
简介
套件功能
- Z-Wave 700 系列 EFR32ZG14
- CPU 内核:带 FPU 的 ARM Cortex-M4
- 100 kbps 信道,灵敏度为 -97 dBm
- 通过 USB 进行固件升级
- AES 128 位加密通信和安全功能
- 合规审批
- 欧盟:300220
- 美国:FCC CFR47 第 15.249 部分
- 澳大利亚:ANZ 4268
- 日本:ARID STD-T108
- 全球 SAW 滤波器,用于额外的带外屏蔽
- CP2102N 适用于 VCP 的 USB 转 UART SoC
- USB 2.0 全速兼容
- 免版税的虚拟通信端口驱动程序,CP210x VCP 驱动程序
- 兼容 Windows / Mac / Linux
开始使用
第一步:安装虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序和 CP210x VCP 驱动程序
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
第 2 步:阅读用户指南
技术文档
软件与工具
社区与支持