Silicon Labs Si4455 EZRadio 双向链路开发套件包含熟悉和评估 868 MHz 频段的 Si4455 1 GHz 以下收发器所需的一切工具。套件的主要功能包括四个显示信息的 LED 和四个接收用户指令的按钮。演示板具有 Si4455 范围的测试演示应用。范围测试演示实现了误包率 (PER) 测量。PER 是测量特殊情况下无线系统中射频链路质量时常用的技术。
这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!
Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的 8 位微控制器 Studio。这些工具开启了 8 位微控制器系列的功能和灵活性。这些工具可帮助 CP24xx/8051/EFM8 8 位 MCU 设备开发、下载和调试固件。
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。