EZR-LEDK1W-915

建议零售价:96.00 美元

EZRadio Si4010/Si4355 915 MHz 单向 1 GHz 以下遥控钥匙至 LED 参考设计

Silicon Labs 的 EZRadio 遥控钥匙扣至 LED 遥控控制器开发套件包含熟悉和评估 915 MHz 频段的 Si4010 射频 SoC 发射器和Si4355接收器所需的一切工具。遥控钥匙扣演示板包括五个按钮以及一个 LED 输出。接收器演示板包括四个 LED ,用于显示接收到的遥控钥匙扣指令。

建议零售价:96.00 美元

 

单向遥控钥匙扣至 LED 所含组件:

  • Si4010 通用遥控钥匙扣
  • Si4355 RF 射频棒
  • 遥控钥匙扣塑料外壳
  • (2) 节 7 号电池
  • CR2032 3 V 纽扣电池

第一步:下载 8 位微控制器 Studio

这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software