4010-AESK1W-315

建议零售价:162.00 美元

Si4010/Si4355 315MHz 单向 AES 开发套件

由于不推荐将 Si4010 产品用于新设计,因此 4010-AESK1W-315 状态为 NRND(不推荐用于新设计)。
 

我们的单向 AES 演示利用 Si4010 遥控钥匙扣发射器和 Si4355 EZRadio 接收器的功能,演示 315 MHz 频段的单向安全链路应用。Si4010 遥控钥匙扣作为发射器,发送内容部分编码的无线数据包。一个 EZRadio 接收器作为接收端,Si4355 芯片接受数据包,接着对数据包进行评估和解码。接收器可以处理 OOK 或 2FSK 调制 RF 数据包,同时可设置发射器以发送 OOK 或 2FSK 调制 RF 数据包。

建议零售价:162.00 美元

 

套件内容

  • Si4010 通用遥控钥匙扣
  • RX Pico 板、PCB 天线、SMA
  • 带 AES 演示编码的 LCD 基板
  • 天线

 

  • 遥控钥匙扣塑料外壳
  • CR2032 3 V 纽扣电池
  • (4 节)AA 电池

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software