MSC-AMS915-EK
建议零售价:93.53 美元
建议零售价:93.53 美元
简介
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
技术文档
软件与工具
兼容套件
兼容套件
套件 | 描述 |
---|---|
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 915 MHz 波段所需的一切内容。 | |
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 868 MHz 波段所需的一切内容。 | |
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 434 MHz 波段所需的一切内容。 | |
Si4461 开发套件提供利用运行于 868 MHz 频率的Si4461 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。 | |
Si4463 开发套件提供利用运行于 915 MHz 频率的Si4463 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。 | |
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 915 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。 | |
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 434 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。 | |
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 868 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。 |
社区与支持