Si4463 开发套件提供使用运行频率为 915 MHz 的 Si4463 EZRadioPRO 低电流 RF 收发器进行评估的必要工具。Silicon Labs 还提供 4461C-868-PDK,这是一个采用运行频率为 868 MHz 的 Si4461 EZRadioPRO 低电流收发器的同样完整的开发套件。
两个套件均以 C8051F930 主板 (WMB-F930-PDK) 和新型射频 pico 板为基础。WMB-F930-PDK 为 EZRadioPRO 无线设备提供独立的演示和软件开发平台。
这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!
Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的 8 位微控制器 Studio。这些工具开启了 8 位微控制器系列的功能和灵活性。这些工具可帮助 CP24xx/8051/EFM8 8 位 MCU 设备开发、下载和调试固件。
请选择至少一列。