MSC-AMS868-EK

建议零售价:93.53 美元

868MHz 天线矩阵开发套件

天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 434 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。

MSC-AMSxxx-EK 套件含有一块九个天线构成的面板。面板上的每根天线都是唯一的,并且可以利用能够单独订购的 Silabs™ 射频无线电板进行单独评估。RF 无线电板既可作为 EZRadio®EZRadioPRO® 开发套件的组成部分,也可单独提供。面板含有 PCB、芯片和适用于特定频段的有线天线选项。

为每个天线矩阵套件提供完成的测量报告和选择指南。此外,还将提供天线设计指南,设计指南含有如何将天线矩阵设计整合到由于具体封装和组件布局而需进行细微更改的最终产品中的信息。

天线矩阵可以和任何带有 SMA 连接器的 Silabs 射频无线电板一同使用。

建议零售价:93.53 美元

 

内容:

  • 天线矩阵板
  • SMA 适配器(用于将天线板上的 SMA 与射频 Pico 板上的 SMA 相连)

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



兼容套件
套件 描述
Si4461 开发套件提供利用运行于 868 MHz 频率的Si4461 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。
Si4463 开发套件提供利用运行于 915 MHz 频率的Si4463 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 868 MHz 波段所需的一切内容。
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 434 MHz 波段所需的一切内容。
Silicon Labs 的无线开发套件含有熟悉并在评估 Si4455 收发器和 LCD 底板的 915 MHz 波段所需的一切内容。
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 915 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 868 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 434 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software