4461C-868-PDK

建议零售价:409.81 美元

EZRadioPRO Si4461 868 MHz 无线开发套件

Si4461 开发套件提供了必要的工具,可使用 Si4461 EZRadioPRO 低电流射频收发器在868 MHz 运行频率进行评估。Silicon Labs 还提供 4463C-915-PDK,这是一个采用运行频率为 915 MHz 的 Si4461 EZRadioPRO 低电流收发器的同样完整的开发套件。

两个套件均以 C8051F930 主板 (WMB-F930-PDK) 和新型射频 pico 板为基础。WMB-F930-PDK 为 EZRadioPRO 无线设备提供独立的演示和软件开发平台。

建议零售价:409.81 美元

 

Si4461 开发套件内容:

  • (2) 块 C8051F930 主板
  • (2) 块 Si4461 868 MHz 测试卡
  • (2) 个 C8051F930 MCU 卡
  • (2) 条 868 MHz 天线
  • (2) 条 USB 微型电缆
  • (4) 节 AA 电池
  • EZRadioPRO 开发套件用户指南

第一步:下载 8 位微控制器 Studio

这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software