SLWRB4179B

建议零售价:39.00 美元

EFR32xG21 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 EFP (PMIC)

无线 Gecko SLWRB4179B 无线电板插入随 EFR32xG21 Pro 套件(单独购买)提供的主板中。SLWRB4179B 可为评估 EFP0104 有线降压 电源管理 IC (PMIC) 和 EFR32xG21 无线 SoC 提供理想的开发环境。无线电板可支持高达 +10 dBm 的输出功率,适用于包括 Zigbee、Thread 和蓝牙低能耗在内的 2.4 GHz 无线技术。EFP0104 支持从 1.8 至 5.5 伏的各种电池,可在提高 EFR32xG21 功耗效率的同时,为各种不同的电池技术提供灵活性。凭借 Simplicity Studio 支持工具套件,开发人员可充分利用图形无线应用程序开发、网状网络调试和数据包追踪并进行可视能耗分析和优化。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。

建议零售价:39.00 美元

状态
SLWRB4179B 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz
1024 96 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容

  • 1 x BRD4179BEFR32xG21 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,带 EFP (PMIC)

套件功能

  • EFR32xG21 无线 Gecko 无线 SoC,带 1024 kB 闪存和 96 kB RAM (EFR32MG21A010F1024IM32)
  • Inverted-F PCB 天线(2.4 GHz 频段)
  • EFP0104 节能型电源管理 IC
采用套件
套件 描述

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software