设备/模块图像

ETRX3587-LRS

Zigbee Telegesis 传统模块

不推荐将 ETRX3587-LRS 用于新设计。

Telegesis ETRX3587-LRS 基于 EM358x Zigbee Soc。ETRX3587-LRS 芯片是一种单芯片高性能 2.4 GHz Zigbee 收发器和 ARM® Cortex®-M3 处理器,其中集成了经过严格测试和现场验证的 EmberZNet Zigbee PRO 网络协议栈。这种 Zigbee 软件保障了 Zigbee 堆栈的可靠性,在发布的产品中的应用比其他 Zigbee 堆栈更加广泛。ETRX3587-LRS 模块的封装兼容最畅销的 ETRX357 模块,但可提供 512 的闪存和 64 的 RAM,使其拥有足够的容量来处理代码最为密集的应用。ETRX3587-LRS 的设计能够集成到任何设备中,无需射频经验和专业知识,让您能够将强大的 Zigbee 无线网络功能轻松添加到自己的产品中,并将其快速推向市场。希望在自己的解决方案中使用 Thread 技术的设计人员也可以使用它。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
收音机
最大输出功率
20
天线
贴片天线或 U.FL 连接器
封装尺寸
25.0x19.0x3.8
可用 Zigbee
可用 Thread
MCU 内核
ARM Cortex-M3
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
收音机
最大输出功率
20
天线
贴片天线或 U.FL 连接器
封装尺寸
25.0x19.0x3.8
可用 Zigbee
可用 Thread

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 ETRX3587-LRS 将持续全面生产至至少 2026 年 6 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。