EM34x Zigbee 远程控制 IC

EM341 是完全集成的片上系统 (SOC),集成了一个 2.4 GHz、符合 IEEE 802.15.4-2003 标准的收发器、32 位 ARM® Cortex™-M3 微处理器、闪存和 RAM 内存,以及对基于 Zigbee 的 RF4CE 系统设计者有用的外围设备。集成的接收通道滤波可以与 2.4 GHz 频谱范围内的其他通信标准很好地共存,如 IEEE 802.11-2007 和 Bluetooth®。 集成的 32 位 ARM Cortex-M3 微处理器经过高度优化,具有高性能、低功耗,并可有效地利用内存。

由于 Zigbee 协议的发展演变,对闪存和 RAM 的要求已增加。 我们建议迁移到 EFR32MG 器件,这将为面向未来的设计提供更多的闪存和内存:

  • 用于电池供电 Zigbee 或 Thread 应用的 EFR32MG13
  • 用于 Zigbee、Thread 和多协议应用的 EFR32MG12
  • 用于照明、网关和语音助手等电网供电的网状网络应用的 EFR32MG21
EM34x 方框图

EM34x 一般规格

  • 32 位 ARM Cortex -M3 处理器
  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4-2003 收发器与较低的 MAC
  • 192 kB 闪存,具有备选读取保护
  • 12 kB RAM 存储器
  • AES128 加密加速器
  • UART/SPI 串行通信
  • 24 GPIO

创新型网络和处理器调试

  • Ember 开发工具非侵入式数据包追踪的数据包追踪端口
  • 串行线/JTAG 接口
  • 标准 ARM 调试功能:闪存补丁与断点、数据观测点与跟踪、指令跟踪宏单元

应用灵活性

  • 单电压运行:2.1–3.6 V,带内部 1.8 和 1.25 V 稳压器
  • 采用单个 24 MHz 晶振,只需要较少的外部元件数量
  • 7 mm x 7 mm 的小型 48 引脚 QFN 封装

低功耗

  • RX 电流 (w/ CPU):26 mA
  • TX 电流(w/ CPU、+3 dBm TX):31 mA
  • 深度睡眠电流低,附带留存的 RAM 和 GPIO:400 nA 无睡眠定时器/800 nA 有睡眠定时器
  • 适用于低功耗睡眠计时的低频内部 RC 振荡器

卓越的射频性能

  • 链路预算高达 110 dB
  • –100 dBm 正常 RX 灵敏度,可配置达 –102 dBm(1% PER、20 字节数据包)
  • 可配置达 +8 dBm
  • 稳健的 Wi-Fi 和蓝牙共存

状态

找到合适的 EM34x 设备 选择列

选择列
零件号 MCU 内核 闪存 RAM GPIO TX 电源 (dBm) Adj 通道抑制 (15.4) +12/-13 MHz 802.11g 抑制 深睡眠电流 RX 电流 TX 电流 晶体频率
ARM Cortex-M3 128 12 24 8 46 0.4(无定时器) 26.5 31(正常 @ +3 dBm) 24 —

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software