基于 EFR32MG1 的模块(系列 1)

EFR32MG1 系列 1 模块将 EFR32MG1 Mighty Gecko SoC 集成至小封装模块中,应用于 Zigbee 和 Thread 网状网络。EFR32MG1 模块可实现最快的产品上市时间,也是较低容量 (< 100 K) 应用的理想之选。该经过完全认证的模块集成了适用于 Zigbee 和 Thread 网状网络系统级实施所需的所有组件(晶体、无源射频和天线)。功率为 +10 dBm,该模块符合用于 Zigbee 和 Thread 网络的 IEEE 802.15.4 2.4 GHz 的全球监管要求。

MGM1 模块方框图
TX 电源
+10 dBm
完全集成和认证

EFR32MG1 系列 1 模块规格

Zigbee 和 Thread 收音机:

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -99 dBm 的接收灵敏度
  • +10 dBm 可编程输出功率
  • 9.8 mA RX 电流
  • 0 dBm 时的 8.2 mA 有源模式 TX

微控制器:

  • ARM Cortex®-M4 
  • 高达 40 MHz 的时钟频率
  • 低有源模式电流:63 µA/MHz
  • 256 kB 可编程闪存
  • 32 kB RAM SRAM

丰富的模拟和数字外围设备:

  • 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密码加速器
  • ADC(12 位、1 Msps、326 µA)
  • 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
  • 2 个模拟比较器
  • 低能耗 UART
  • 2 个 USART (UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 12C(地址识别至 EM3)
  • 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
  • 12 通道周边反射系统
  • 高达 25 个 GPIO

节能低功率模式:

  • 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:2.5 µA
  • 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
  • 1.85 至 3.8 V 的宽电源电压范围

尺寸:

  • 12.9 x 15.0 x 2.2 毫米

状态

找到合适的 EFR32MG1 系列 1 设备 选择列

选择列
零件号 定价 MCU 内核 闪存 RAM 无线电 输出功率范围 (dBm) 天线 封装尺寸 (毫米) 无线标准
1K @ US$10.8 ARM Cortex-M4 256 32 2.4 GHz 10 内置 12.9x15.0x2.2 Zigbee Thread

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software