MGM12P02F1024GE
- 规格
关键规格
|
MCU 内核
ARM Cortex-M4
|
闪存 (kB)
1024
|
内存 (kB)
256
|
||
|
收音机
2.4 GHz
|
最小输出功率
-30
|
最大输出功率
10
|
||
|
封装尺寸
12.9x17.8x2.3
|
可用 Zigbee
是
|
可用 Thread
是
|
||
|
支持蓝牙 5
是
|
|
MCU 内核
ARM Cortex-M4
|
|
闪存 (kB)
1024
|
|
内存 (kB)
256
|
|
收音机
2.4 GHz
|
|
最小输出功率
-30
|
|
最大输出功率
10
|
|
封装尺寸
12.9x17.8x2.3
|
|
可用 Zigbee
是
|
|
可用 Thread
是
|
|
支持蓝牙 5
是
|
MGM12P Zigbee 和 Thread 模块 +17 dBm 无线电板
MGM12P SLWRB4304A +17 dBm 无线电板插入随 EFR32MG 入门套件 (SLWSTK6000B) 提供的无线入门套件 (WSTK) 主板中,用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低功耗开发。
- 技术文档
- 软件与工具
MGM12P Zigbee 和 Thread 模块 +17 dBm 无线电板
MGM12P SLWRB4304A +17 dBm 无线电板插入随 EFR32MG 入门套件 (SLWSTK6000B) 提供的无线入门套件 (WSTK) 主板中,用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低功耗开发。
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 MGM12P02F1024GE 将持续全面生产至至少 2029 年 3 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。