寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

RS9116W-SB00-AA0 单频 Wi-Fi 模块

RS9116 Wi-Fi NCP 模块

RS9116W-SB00-AA0 单波段 (2.4) 模块提供适用于 Wi-Fi 和双模蓝牙 5 的全面的多协议无线连接解决方案。RS9116W-SB00-AA0 提供高吞吐量、扩展范围,并具有功耗优化的性能。模块通过 FCC、IC 和 ETSI/CE 认证。
 

关键规格

 
蓝牙 5
频段
单波段 (2.4)
封装类型
LGA101
尺寸 (mm)
14x15x2.1
蓝牙 5
频段
单波段 (2.4)
封装类型
LGA101
尺寸 (mm)
14x15x2.1

质量保证、环境和包装信息

RS9116W-SB00-AA0 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2025 年 12 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。