找到合适的 EZRadio 设备
选择列
零件号 | 功能 | 最大输出功率 (dBm) | 供电电压 (V) | 封装类型 | FSK (kbps) | OOK (kbps) | RX 灵敏度 (dBm) | 频段 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射器 | 10 | 1.8 3.6 | SOIC14 | 100 | 50 | — | 27 - 960 | |
发射器 | 10 | 1.8 3.6 | MSOP10 | 100 | 50 | — | 27 - 960 | |
发射器 | 10 | 1.8 3.6 | MSOP10 | 100 | 50 | — | 27 - 960 | |
发射器 | 13 | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | 116 | 284–960 | |
接收器 | — | 1.8 3.6 | QFN20 | 256 | 40 | -118 | 315;434;868;915 | |
接收器 | — | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | -116 | 284 - 960 | |
接收器 | — | 1.8 3.6 | QFN20 | 120 | 120 | -113 | 315;434;868;915 | |
发射器 | 3 | 2.2 5.4 | TSSOP16 | 256 | 0 | — | 315;434;868;915 | |
收发器 | 7 | 2.2 3.8 | TSSOP16 | 115 | 0 | — | 434,868,915 | |
收发器 | 13 | 1.8 3.6 | QFN20 | 500 | 120 | -115 | 284 至 960 |