找到合适的 EZR32LG330 设备 选择列
| 零件号 | 定时器(16 位) | 内部振荡器 | ADC 1 | DAC | 温度传感器 | VREF | 比较器 | +11/+20 dBm TX 电流 (mA) | +13 dBm TX 电流 (mA) | 频率范围 (MHz) | FSK/GFSK (kbps) | OOK (kbps) | 输出功率 (dBm) | RX 电流 (mA) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | AEC-Q100 | 电容式感应 | 闪存 | 数字 I/O 引脚 | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 灵敏度 (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 是 | 是 | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 否 | 否 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 — |