电源

 电源管理
电荷计量
最低静态电流 150
输出电压1.7 - 5.2 V
输出电压导轨3
VDD 范围0.8 - 5.5 V
温度范围-40 至 85 ºC
封装3x3 QFN20
特色产品EFP01 电源管理 IC

电源管理 IC (PMIC)

EFP01 节能型电源管理 IC (PMIC) 是一款非常灵活、高效的多输出电源管理 IC,可为 EFM32 和 EFR32 设备提供完整的系统电源和主电池电荷计量功能。EFP01 可在宽输入电压范围(0.8 至 5.5 V)内运行,静态电流低至 150 nA。

特点

  • 支持广泛的电池技术
  • 扩展工作电压 EFM32 和 EFR32
  • 与 Silicon Labs SDK 高度集成
  • 输入电压范围:0.8 至 5.5 V
  • 150 nA 静态电流
  • 3 x 3 毫米封装尺寸

 

pmic-batteries.jpg
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software