寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

C8051F061

模拟加强型 MCU

C8051F061 是一款高度集成的混合信号 8 位 MCU,具有一个强大的 8051 内核,性能为 25 MHz。该模拟加强型 MCU 具有一个 16 位、1 英寸、1 Msps ADC,一个 12 位、2 英寸的DAC 和 3 个比较器。C8051F061 还具有 64 kB 闪存、4.25 kB RAM 以及 5 x 16 位定时器、其他通信接口和集成式 CAN — 位于 10 x 10 mm 的 QFP64 中。借助片上 VDD 监控器、看门狗定时器和一个 ±2 内部振荡器和高度的模拟集成,C8051F061 MCU 是真正的系统单芯片解决方案,并成为便携式医疗器械、电子秤、测试设备和光纤系统等应用的理想之选。

 

关键规格

 
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
4.25
CAN
1
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
2
数字 I/O 引脚
24
ADC
16 位、 1 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
比较器
3
PCA 通道
6
计时器(16 位)
5
封装类型
QFP64
封装尺寸 (毫米)
10 × 10
MCU 内核
8051
MHz
25
闪存 (kB)
64
内存 (kB)
4.25
CAN
1
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
2
数字 I/O 引脚
24
ADC
16 位、 1 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
比较器
3
PCA 通道
6
计时器(16 位)
5
封装类型
QFP64
封装尺寸 (毫米)
10 × 10
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

C8051F061 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2026 年 9 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software