CP2102C 单芯片 USB 转 UART 桥接器

CP2102C 设备旨在通过消除固件复杂性和减少应用开发时间来将 USB 快速添加至您的应用。这些高度集成的 USB 至 UART 桥接器的控制器提供了一个采用最少的元件和 PCB 空间,将 RS-232 设计升级到 USB 的简单解决方案。

USB-C CP2102C 集成 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器及通用异步接收器/发射器 (UART),紧凑封装小至 4 毫米 x 4 毫米。CP2102C 设备不需要进行复杂的固件和驱动程序开发,因此可通过尽可能少的开发工作实现快速的 USB 连接。内置 CDC 驱动程序进一步简化集成流程,无需安装定制 USB 驱动即可实现 USB 与 UART 接口的无缝通信。此外,对 USB-C 的支持确保兼容最新 USB 标准,为用户应用提供面向未来的多功能解决方案。

CP2102C 无驱 USB 桥接器方框图
数据传输速率
高达 3 兆波特
低工作电流
9.5 mA

CP2102C 一般规格

单芯片 USB 转 UART 数据传输

  • 集成 USB 收发器;无需外部电阻
  • 集成时钟;无需外部晶振
  • 芯片上通电复位电路
  • 芯片上稳压器 — 3.3 V 输出

单电源供电范围:3.0 至 3.6 V 或 3.0 至 5.25 V

USB 功能控制器

  • 符合 USB 2.0 规范;全速传输 (12 Mbps)
  • 通过 SUSPEND 引脚支持 USB 挂起状态

USB 通信设备类别

  • 标准 USB CDC 无需定制驱动程序
  • 兼容现有 COM 端口应用程序
  • 支持 Windows、Mac 和 Linux 系统

通用异步接收器/发射器 (UART)

  • 所有握手和调制解调器接口信号
  • 支持的数据格式
    • 数据位 — 5、6、7 和 8 位
    • 停止位 — 1、1.5 和 2 位
    • 校验位 — 奇校验、偶校验、标志校验、空号校验和无校验
  • 波特率:300 波特至 3 兆波特
  • 512 字节接收缓冲区
  • 512 字节传输缓冲区
  • 支持硬件握手

状态

找到合适的 CP2102C 设备 选择列

选择列
零件号 接口 数字 I/O 引脚 封装类型 封装尺寸 (毫米) 电池充电检测
USB 至 UART 桥 0 QFN24 4 × 4 否 —
USB 至 UART 桥 0 QFN28 5 × 5 否 —

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software