SLWSTK6065B
建议零售价:404.00 美元
建议零售价:404.00 美元
简介
套件内容:
- (2) BRD4258B EFR32FG14 2400/169 MHz 19 dBm 收音机板
- (2) BRD4002A 无线入门套件主板
- (2) 169 MHz 天线,带有 SMA 连接器
- (2) 个 5 号电池座
- (2) USB A 类至 USB mini-B 类电缆
- (1) BRD8010A WSTK 调试适配器
- EFR32 Flex Gecko 入门卡
套件功能:
- 所含设备:EFR32FG14P233F256GM48
- 模块化设计可支持不同的收音机板
- 扩展头可实现轻松扩展
- 集成调试和数据包追踪
- 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
- 纽扣电池座和 AA 电池座
- 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器
Simplicity Studio 功能:
- 实验室评估、软件开发和应用示例的自动检测(包括范围测试)
- 收音机配置器 GUI
- 应用程序生成器
- 硬件配置器
- 网络分析器
- 能耗分析器
*如需评估的设备不是 EFR32FG14P233F256GM48,则必须配备兼容的收音机板。
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装 Flex SDK
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
第 3 步:阅读 Flex SDK 快速入门指南
下载快速入门指南并按照指示学习如何开始。
第 4 步:开始在 Simplicity Studio 中使用 Flex SDK
- 用于专有无线开发的统一软件包
- 包括 RAIL (无线电抽象接口层)和 Connect 网络协议栈
- 准备使用用于 PHY 测试和简单点对点通信的示例
- 大多数常见频段和 PHY 参数的预定义配置文件和可配置设置
- 无线 M-Bus PHY 级别传输和接收示例
- 多种设备类型、模式和网络拓扑结构的 Connect 网络协议栈示例
- 广泛的文档和应用程序说明帮助您快速启动您的专有无线项目
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持