Unify SDK 简化了物联网基础设施的开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用处理器的终端产品。
Unify SDK 是一个软件框架,可简化开发人员体验,消除物联网应用中网关和集线器开发方面的网络控制和网络管理难题。它是一种开放、模块化和便携式架构,其基于普遍使用的轻量级 MQTT 技术。这款软件框架在运行符合 POSIX 标准的操作系统(如 Linux)的应用程序处理器上设计和开发。它具备一组可扩展的软件功能,可实现网关中的物联网无线连接、多协议可扩展性并开发基于应用处理器的终端产品。Unify SDK 简化了物联网网关和基于应用程序处理器的终端设备的开发和持续性软件维护。
Unify SDK 为 Raspberry Pi 4 提供软件源代码和二进制包。它能够基于 Unify SDK 体系结构轻松开发物联网网关。
Unify SDK 提供通用构建模块,可简化物联网生态系统之间的连接。
特点 | 优点/利益 | |
---|---|---|
定义良好的集成功能 | 缩短上市时间以及加快持续的维护和定制化进程。 | |
在 Unify SDK 框架中采用普遍使用的 MQTT | 可自然而然地与多种生态系统和云服务集成,可同时支持多个云。本地/内部部署的应用程序:降低本地规则引擎的复杂性。 | |
模块化、可扩展开放体系结构 | 具备便携性和可扩展性,可赋能多协议产品,并帮助客户采用基于不同协议的新型终端设备。 | |
功能完善的无线协议路线图 | 缩短上市时间:可简化添加其他协议的过程。帮助客户减少非战略性、非核心投资。面向未来:允许从单一协议到多个协议的演变,从而增加目标市场应用。 | |
定义明确的数据模型 | 在开发周期中降低数据模型的复杂性。 |
浏览 Unify SDK 文档 包含用户指南、开发人员参考等在内的在线文档资料库。
请选择至少一列。